Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
10,1687 TL - 10,1687 TL 63 Stokta
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
5,1704 TL - 7,5127 TL 5000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
11,225 TL - 11,8437 TL 273000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
8,6532 TL - 8,6532 TL 1666 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 96 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 86 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 495 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 4500 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 1440 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
9,2594 TL - 10,2882 TL 2148 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
5,6733 TL - 6,3037 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
8,8513 TL - 9,8347 TL 132682 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
5,5189 TL - 6,1319 TL 179151 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
6,562 TL - 7,2911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
4,9508 TL - 5,5009 TL 1998 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
9,9674 TL - 9,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
4,182 TL - 4,6466 TL 7068 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
4,2528 TL - 4,7252 TL 58 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • / 6
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 4.3 mm PA

306403000002

Fiyat Aralığı
10,1687 TL - 10,1687 TL

Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
Tespitli Ara Parçası 3.2 mm 22.2 mm Nylon

SRS4-14-19

Fiyat Aralığı
7,5127 TL - 5,1704 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm PA

SRS4-8-19

Fiyat Aralığı
11,8437 TL - 11,225 TL

Stok Seviyeleri
273000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 5.2 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306502000002

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 4.1 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306401000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 2.5 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306201000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 3.2 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306302000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
495 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 3.1 mm (L) M3 Delik Parçası

306301000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 3.5 mm (L) M3 Delik Parçası

306305000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 2.7 mm (L) M3 Delik Parçası

306202000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-5-01

Fiyat Aralığı
10,2882 TL - 9,2594 TL

Stok Seviyeleri
2148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-10-01

Fiyat Aralığı
6,3037 TL - 5,6733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-4-01

Fiyat Aralığı
9,8347 TL - 8,8513 TL

Stok Seviyeleri
132682 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-8-01

Fiyat Aralığı
6,1319 TL - 5,5189 TL

Stok Seviyeleri
179151 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

SSRS8-16-01

Fiyat Aralığı
7,2911 TL - 6,562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-7-01

Fiyat Aralığı
5,5009 TL - 4,9508 TL

Stok Seviyeleri
1998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 6.5 mm PA

468736

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.8 mm 14.2 mm PA

468745

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-8-01

Fiyat Aralığı
4,6466 TL - 4,182 TL

Stok Seviyeleri
7068 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-4-01

Fiyat Aralığı
4,7252 TL - 4,2528 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm