These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,7992 TL - 9,7992 TL | 25248 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 37056 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,8564 TL - 5,8564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
22,2901 TL - 22,2901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 800 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
13,6685 TL - 13,6685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 86088 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
6,8868 TL - 6,8868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21,1257 TL - 53,447 TL | 7650 Stokta |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 771 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,8178 TL - 2,8178 TL | 99000 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,9744 TL - 3,9744 TL | 139 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,785 TL - 3,785 TL | 7824 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,5327 TL - 3,5327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 2974 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 352000 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
6,5714 TL - 6,5714 TL | 8000 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin