Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Series Code :SR1834
Seri Kodu: SR1834
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4226 TL - 3,0235 TL | 243720 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5275 TL - 3,4654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | 558 Stokta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,4226 TL - 3,0235 TL | 144500 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4226 TL - 3,0235 TL | 36000 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4226 TL - 3,0235 TL | 42980 Stokta |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,4226 TL - 3,0235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,9853 TL - 3,9853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 7,042 TL - 7,8245 TL | 61520 Stokta |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,3383 TL - 8,3349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 372657 Stokta |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 1144655 Stokta |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 2,7861 TL - 3,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,1084 TL - 9,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 144687 Stokta |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 2,7861 TL - 3,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | 21480 Stokta |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,4322 TL - 7,3383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | 5220 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin