| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,0235 TL |
| 5000 - 9999 | 2,6917 TL |
| 10000 + | 2,4226 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Gri |
|---|---|
| Bağlantı Biçimi | Edge |
| Derinlik | 4.8 mm |
| Derinlik | 0.189 in |
| İç Yükseklik | 0.256 in |
| İç Yükseklik | 6.5 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 2.0 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.079 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.394 in |
| Toplam Yükseklik | 10.0 mm |
| Toplam Genişlik | 0.787 in |
| Toplam Genişlik | 20.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 - 0.079 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin