Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Malzeme | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263,7731 TL - 410,3139 TL | 2736 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Chrome Plated Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 480 Stokta |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 395,8047 TL - 615,696 TL | 15620 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrome Plated
|
Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 150,3977 TL - 167,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5931225E | 134,073 TL - 208,5578 TL | 7497 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
|
|
| 102,4768 TL - 159,4082 TL | 1050 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin