Menü Arama

Kenar Menteşeleri

Stokta

Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Bitir Malzeme Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
263,7731 TL - 410,3139 TL 1880 Stokta
60.0 mm
Chrome Plated Brass
20.0 mm
20.0 mm
150,3977 TL - 167,1087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.0 mm
Krom
Brass
16.0 mm
12.0 mm
480 Stokta
81.0 mm
Krom
Brass
21.0 mm
12.0 mm
395,8047 TL - 615,696 TL 15620 Stokta
80.0 mm
Chrome Plated
Brass
20.0 mm
20.0 mm
102,4768 TL - 159,4082 TL 1100 Stokta
66.0 mm
Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
5931225E 134,073 TL - 208,5578 TL 7497 Stokta
66.0 mm
Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
Kenar Menteşe 180 ° 20.0 mm Chrome Plated Brass

29331E

Fiyat Aralığı
410,3139 TL - 263,7731 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
Brass Kenar Menteşe 12.0 mm 81.0 mm 16.0 mm

9933116E

Fiyat Aralığı
167,1087 TL - 150,3977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    81.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Brass Kenar Menteşe 12.0 mm 81.0 mm 21.0 mm

9933121E


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    81.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    21.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Kenar Menteşe 80.0 mm 20.0 mm Brass

39331E

Fiyat Aralığı
615,696 TL - 395,8047 TL

Stok Seviyeleri
15620 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kenar Menteşe 66.0 mm Die Cast Zinc Alloy

5931219E

Fiyat Aralığı
159,4082 TL - 102,4768 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Powder Coated
Kenar Menteşe 66.0 mm Siyah

5931225E

Fiyat Aralığı
208,5578 TL - 134,073 TL

Stok Seviyeleri
7497 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Powder Coated