Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Malzeme | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263,7731 TL - 410,3139 TL | 1880 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Chrome Plated Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 480 Stokta |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 5931225E | 134,073 TL - 208,5578 TL | 7497 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
|
|
| 150,3977 TL - 167,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 395,8047 TL - 615,696 TL | 15620 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrome Plated
|
Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 102,4768 TL - 159,4082 TL | 1100 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy