Menü Arama

Kelepçeli Pullar - Naylon

Stokta

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Seri Kodu: SR1943

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik İç Çap Dış Çap Uyumlu Boru Boyutu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Toplam Yükseklik Satın Al
4,8155 TL - 4,8155 TL 142576 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 1764 Stokta
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 190 Stokta
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 473000 Stokta
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 10066 Stokta
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 432 Stokta
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 11495 Stokta
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 437345 Stokta
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 306 Stokta
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 403550 Stokta
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
14,825 TL - 14,825 TL 104340 Stokta
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 288200 Stokta
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL 1400 Stokta
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 197060 Stokta
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 397100 Stokta
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL 47250 Stokta
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • / 2
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Black

102011059901

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
142576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102023000001

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102022059901

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102025059901

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
473000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102028000001

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
10066 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102028059901

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102013059901

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    4.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102014000001

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
11495 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Black

102014059901

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
437345 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102019059901

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102025000001

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102029059901

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
403550 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    8.3 mm
Semer Pul 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102024059901

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
104340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102026059901

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
288200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    8.3 mm
Semer Pul 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102055000001

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.6 mm
Semer Pul 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102016059901

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
197060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102020059901

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
397100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102023059901

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102057059901

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
47250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    10.4 mm
Semer Pul 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102026000001

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    8.3 mm