Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,947 TL - 45,947 TL | 7777 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 45,947 TL - 45,947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 41,0052 TL - 41,0052 TL | 10542 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 1985 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,8064 TL - 8,5557 TL | 68600 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 3,6701 TL - 8,2709 TL | 42000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,3586 TL - 4,601 TL | 13800 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 5,5102 TL - 12,379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 14,1162 TL - 19,384 TL | 1200 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 20000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 5,951 TL - 5,951 TL | 2016 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 8547 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 9500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,6701 TL - 8,2709 TL | 1000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 8,8007 TL - 19,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 11,5656 TL - 11,5656 TL | 16492 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 4,5463 TL - 10,2318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 3,8065 TL - 5,3292 TL | 58000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | 35700 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 38157 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin