Menü Arama

Kelepçeli Ayaklar

Stokta

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Series Code :SR1503

Seri Kodu: SR1503

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Renk Taban Biçimi Tam Malzeme Tip Satın Al
45,947 TL - 45,947 TL 7777 Stokta
32.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
45,947 TL - 45,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
41,0052 TL - 41,0052 TL 10542 Stokta
25.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
5,5102 TL - 12,379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
9,7045 TL - 9,7045 TL 70368 Stokta
18.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
27,3369 TL - 27,3369 TL 74035 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
16,9278 TL - 41,473 TL 21750 Stokta
24.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
3,8065 TL - 5,3292 TL 58000 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
7,5071 TL - 7,5071 TL 35700 Stokta
16.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
13,0375 TL - 13,0375 TL 17974 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
85,1648 TL - 85,1648 TL 13112 Stokta
25.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
14,6147 TL - 35,8059 TL 20000 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
5,951 TL - 5,951 TL 2016 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
17,0329 TL - 17,0329 TL 8547 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
3,8064 TL - 8,5557 TL 68600 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
3,6701 TL - 8,2709 TL 42000 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
8,8007 TL - 19,8283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
11,5656 TL - 11,5656 TL 16492 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
85,1648 TL - 85,1648 TL 37128 Stokta
22.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
21,1335 TL - 51,7771 TL 65450 Stokta
28.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
  • / 3
Kelepçeli Ayaklar Round 32.0 mm 75.0 mm LDPE

499286

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
7777 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
LDPE Round Kelepçeli Ayaklar 38.0 mm

499287

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    38.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 25.0 mm 72.0 mm LDPE

499288

Fiyat Aralığı
41,0052 TL - 41,0052 TL

Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

499318

Fiyat Aralığı
12,379 TL - 5,5102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

147017069903

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
70368 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

147029069903

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
74035 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 24.0 mm LDPE

499322

Fiyat Aralığı
41,473 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
21750 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    24.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 22.0 mm LDPE

499316

Fiyat Aralığı
5,3292 TL - 3,8065 TL

Stok Seviyeleri
58000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 16.0 mm 18.0 mm LDPE

147015069903

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
35700 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    16.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 22.0 mm LDPE

147021069903

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
17974 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm Nylon

466732

Fiyat Aralığı
85,1648 TL - 85,1648 TL

Stok Seviyeleri
13112 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Kanal Sayısı
    2
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm LDPE

499320

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 20.0 mm LDPE

499302

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

499306

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
8547 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 22.0 mm LDPE

499310

Fiyat Aralığı
8,5557 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 20.0 mm LDPE

499315

Fiyat Aralığı
8,2709 TL - 3,6701 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

499319

Fiyat Aralığı
19,8283 TL - 8,8007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 20.0 mm LDPE

147019069903

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
16492 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 22.0 mm Nylon

466731

Fiyat Aralığı
85,1648 TL - 85,1648 TL

Stok Seviyeleri
37128 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Kanal Sayısı
    2
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Round 28.0 mm LDPE

499323

Fiyat Aralığı
51,7771 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
65450 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah