Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9101 TL - 4,9101 TL | 266 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 8,2115 TL - 8,2115 TL | 39007 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,3586 TL - 7,5698 TL | 100300 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
| 2,597 TL - 6,3627 TL | 21762 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 4,5463 TL - 6,2092 TL | 20000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 192000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 8,8007 TL - 19,8283 TL | 3800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
| 21,2386 TL - 21,2386 TL | 3450 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 8,8007 TL - 19,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 4,5463 TL - 10,2318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 267539 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 4,8786 TL - 11,9524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 14,1162 TL - 19,384 TL | 1200 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 5,951 TL - 5,951 TL | 1392 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 1985 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 4347 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 9500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,6701 TL - 8,2709 TL | 1000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
| 3,8064 TL - 8,5557 TL | 118000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin