These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | 500 Stokta |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 9,5153 TL - 9,5153 TL | 150 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,548 TL - 8,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,5082 TL - 6,5082 TL | 4750 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,2256 TL - 5,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,9498 TL - 6,9498 TL | 5456 Stokta |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,2138 TL - 6,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 10802 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,0982 TL - 6,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,2325 TL - 8,2325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,3986 TL - 6,665 TL | 14000 Stokta |
5/16-18
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,6357 TL - 5,6357 TL | 6058 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 3,1153 TL - 3,1153 TL | 16200 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,0024 TL - 8,0024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 2,9108 TL - 2,9108 TL | 14850 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 3,6701 TL - 3,6701 TL | 13374 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,9483 TL - 5,9483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 19404 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin