Menü Arama

Kelebek Vidalar - Tırtıllı Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,2559 TL - 6,2559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
10,43 TL - 10,43 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
5,7301 TL - 5,7301 TL 13706 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Düz Tahrikli
6,5503 TL - 6,5503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
6,2138 TL - 6,2138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
8,548 TL - 8,548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Düz Tahrikli
10,6194 TL - 10,6194 TL 750 Stokta
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
6,0982 TL - 6,0982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Düz Tahrikli
8,2325 TL - 8,2325 TL 1150 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Düz Tahrikli
9,5153 TL - 9,5153 TL 4464 Stokta
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Düz Tahrikli
8,8423 TL - 8,8423 TL 1000 Stokta
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Düz Tahrikli
6,0456 TL - 6,0456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
6,5082 TL - 6,5082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
5,2256 TL - 5,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Düz Tahrikli
6,9498 TL - 6,9498 TL 749 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
3,6897 TL - 4,9358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
Doğal renk
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Düz Tahrikli
5,3986 TL - 6,665 TL 252000 Stokta
5/16-18
Doğal renk
Nylon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Düz Tahrikli
5,1244 TL - 5,1244 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
Doğal renk
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Düz Tahrikli
6,5503 TL - 6,5503 TL 4750 Stokta
M6 
Siyah
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
8,3334 TL - 8,3334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
  • / 7
Büyük tırtıklı başlı vida M4 30.0 mm PA

426001000002

Fiyat Aralığı
6,2559 TL - 6,2559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 25.0 mm PA

426003000002

Fiyat Aralığı
10,43 TL - 10,43 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 12.0 mm PA

426006000002

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
13706 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 25.0 mm PA

426008000002

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M4 25.0 mm PA

426000500002

Fiyat Aralığı
6,2138 TL - 6,2138 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M4 40.0 mm PA

426001500002

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 20.0 mm PA

426002500002

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 10.0 mm PA

426005500002

Fiyat Aralığı
6,0982 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 22.0 mm PA

426007500002

Fiyat Aralığı
8,2325 TL - 8,2325 TL

Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 15.0 mm PA

426002000002

Fiyat Aralığı
9,5153 TL - 9,5153 TL

Stok Seviyeleri
4464 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 40.0 mm PA

426004000002

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 20.0 mm PA

426007000002

Fiyat Aralığı
6,0456 TL - 6,0456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 30.0 mm PA

426003500002

Fiyat Aralığı
6,5082 TL - 6,5082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 16.0 mm PA

426006500002

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 30.0 mm PA

426008500002

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
749 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Vida 1/4-20 1.000 in Nylon 6/6 Doğal renk

092520100T

Fiyat Aralığı
4,9358 TL - 3,6897 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Vida 5/16-18 1.500 in Nylon 6/6 Doğal renk

0931218150T

Fiyat Aralığı
6,665 TL - 5,3986 TL

Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    38.1 mm
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Vida 1/4-20 0.750 in Nylon 6/6 Doğal renk

092520075T

Fiyat Aralığı
5,1244 TL - 5,1244 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Büyük tırtıklı başlı vida M6  25.0 mm PA

426008059902

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M6 25.0 mm PC

0140481700VR

Fiyat Aralığı
8,3334 TL - 8,3334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş