These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,241 TL - 19,241 TL | 31 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 347 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,6101 TL - 18,6101 TL | 6075 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | 30229 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 3,2906 TL - 3,2906 TL | 864 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 0140330001VR | 8,5375 TL - 8,5375 TL | 399 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
|
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 2947 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 14,311 TL - 14,311 TL | 53694 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,3334 TL - 8,3334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 112208 Stokta |
M4
|
Siyah
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 2483 Stokta |
M5
|
Siyah
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 8208 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | 6000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin