Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
281,7393 TL - 281,7393 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
311,5166 TL - 311,5166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
436,9996 TL - 436,9996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
63,837 TL - 63,837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
45,1141 TL - 45,1141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
52,7825 TL - 52,7825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
58,3595 TL - 58,3595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
66,028 TL - 66,028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
342,2898 TL - 342,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
83,6554 TL - 83,6554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
61,646 TL - 61,646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
68,2189 TL - 68,2189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
301,5576 TL - 301,5576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
102,3782 TL - 102,3782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
275,1663 TL - 275,1663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
329,0443 TL - 329,0443 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
72,6009 TL - 72,6009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
381,9264 TL - 381,9264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
531,6098 TL - 531,6098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
390,6904 TL - 390,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M8 20.0 mm Stainless Steel

1505046

Fiyat Aralığı
281,7393 TL - 281,7393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 30.0 mm Stainless Steel

1505050

Fiyat Aralığı
311,5166 TL - 311,5166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 100.0 mm Stainless Steel

1505042

Fiyat Aralığı
436,9996 TL - 436,9996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 45.0 mm Stainless Steel

1505054

Fiyat Aralığı
63,837 TL - 63,837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 16.0 mm Stainless Steel

1505043

Fiyat Aralığı
45,1141 TL - 45,1141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 25.0 mm Stainless Steel

1505047

Fiyat Aralığı
52,7825 TL - 52,7825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 35.0 mm Stainless Steel

1505051

Fiyat Aralığı
58,3595 TL - 58,3595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 50.0 mm Stainless Steel

1505055

Fiyat Aralığı
66,028 TL - 66,028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 60.0 mm Stainless Steel

1505059

Fiyat Aralığı
342,2898 TL - 342,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 80.0 mm Stainless Steel

1505063

Fiyat Aralığı
83,6554 TL - 83,6554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M10 20.0 mm Stainless Steel

1505071

Fiyat Aralığı
61,646 TL - 61,646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 30.0 mm Stainless Steel

1505075

Fiyat Aralığı
68,2189 TL - 68,2189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M8 25.0 mm Stainless Steel

1505048

Fiyat Aralığı
301,5576 TL - 301,5576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M10 100.0 mm Stainless Steel

1505067

Fiyat Aralığı
102,3782 TL - 102,3782 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M8 16.0 mm Stainless Steel

1505044

Fiyat Aralığı
275,1663 TL - 275,1663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 50.0 mm Stainless Steel

1505056

Fiyat Aralığı
329,0443 TL - 329,0443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 65.0 mm Stainless Steel

1505060

Fiyat Aralığı
72,6009 TL - 72,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 80.0 mm Stainless Steel

1505064

Fiyat Aralığı
381,9264 TL - 381,9264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M10 100.0 mm Stainless Steel

1505068

Fiyat Aralığı
531,6098 TL - 531,6098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 20.0 mm Stainless Steel

1505072

Fiyat Aralığı
390,6904 TL - 390,6904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm