Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436,9996 TL - 436,9996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 275,1663 TL - 275,1663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 281,7393 TL - 281,7393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 311,5166 TL - 311,5166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
45.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 301,5576 TL - 301,5576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 61,646 TL - 61,646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
80.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
100.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 674,7202 TL - 674,7202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
40.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 451,2409 TL - 451,2409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
50.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 86,9418 TL - 86,9418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
65.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
45.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 85,8462 TL - 85,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 474,3457 TL - 474,3457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
70.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 525,0368 TL - 525,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 121,101 TL - 121,101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 79,2733 TL - 79,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
50.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 449,05 TL - 449,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin