Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,8743 TL - 151,8743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
55.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 300,462 TL - 300,462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 mm
|
50.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
| 193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
25.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 232,2431 TL - 232,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
40.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 179,361 TL - 179,361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
6.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 160,7378 TL - 160,7378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 191,5111 TL - 191,5111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 195,8928 TL - 195,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 132,0559 TL - 132,0559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 152,9697 TL - 152,9697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 171,6926 TL - 171,6926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 160,7378 TL - 160,7378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
12.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 180,4565 TL - 180,4565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 205,8518 TL - 205,8518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
30.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 174,979 TL - 174,979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
25.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 126,5785 TL - 126,5785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 137,5333 TL - 137,5333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
30.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 159,5426 TL - 159,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin