Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
52,7825 TL - 52,7825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
169,5016 TL - 169,5016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
192,6065 TL - 192,6065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
196,9884 TL - 196,9884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
47,3051 TL - 47,3051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
293,8892 TL - 293,8892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
30,7733 TL - 30,7733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
139,8239 TL - 139,8239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
36,3502 TL - 36,3502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
77,0824 TL - 77,0824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
256,4434 TL - 256,4434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
40,7322 TL - 40,7322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
144,2059 TL - 144,2059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
159,5426 TL - 159,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
129,865 TL - 129,865 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
174,979 TL - 174,979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
334,6214 TL - 334,6214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
290,6028 TL - 290,6028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
102,3782 TL - 102,3782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
61,646 TL - 61,646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M6 40.0 mm Stainless Steel

1505206

Fiyat Aralığı
52,7825 TL - 52,7825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tırnak Çapı
    8.0 mm
Omuzlu Vida M3 8.0 mm Stainless Steel

1505150

Fiyat Aralığı
169,5016 TL - 169,5016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M4 12.0 mm Stainless Steel

1505154

Fiyat Aralığı
192,6065 TL - 192,6065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 20.0 mm Stainless Steel

1505158

Fiyat Aralığı
196,9884 TL - 196,9884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M5 50.0 mm Stainless Steel

1505186

Fiyat Aralığı
47,3051 TL - 47,3051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tırnak Çapı
    6.0 mm
Omuzlu Vida M5 60.0 mm Stainless Steel

1505190

Fiyat Aralığı
293,8892 TL - 293,8892 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tırnak Çapı
    6.0 mm
Omuzlu Vida M5 16.0 mm Stainless Steel

1505174

Fiyat Aralığı
30,7733 TL - 30,7733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tırnak Çapı
    6.0 mm
Omuzlu Vida M4 6.0 mm Stainless Steel

1505166

Fiyat Aralığı
139,8239 TL - 139,8239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M5 25.0 mm Stainless Steel

1505178

Fiyat Aralığı
36,3502 TL - 36,3502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tırnak Çapı
    6.0 mm
Omuzlu Vida M6 100.0 mm Stainless Steel

1505194

Fiyat Aralığı
77,0824 TL - 77,0824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tırnak Çapı
    8.0 mm
Omuzlu Vida M6 20.0 mm Stainless Steel

1505198

Fiyat Aralığı
256,4434 TL - 256,4434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tırnak Çapı
    8.0 mm
Omuzlu Vida M5 35.0 mm Stainless Steel

1505182

Fiyat Aralığı
40,7322 TL - 40,7322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tırnak Çapı
    6.0 mm
Omuzlu Vida M3 10.0 mm Stainless Steel

1505134

Fiyat Aralığı
144,2059 TL - 144,2059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M3 16.0 mm Stainless Steel

1505138

Fiyat Aralığı
159,5426 TL - 159,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M12 35.0 mm Stainless Steel

1505098

Fiyat Aralığı
129,865 TL - 129,865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 80.0 mm Stainless Steel

1505110

Fiyat Aralığı
174,979 TL - 174,979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M16 65.0 mm Stainless Steel

1505122

Fiyat Aralığı
334,6214 TL - 334,6214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M16 45.0 mm Stainless Steel

1505118

Fiyat Aralığı
290,6028 TL - 290,6028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M10 100.0 mm Stainless Steel

1505067

Fiyat Aralığı
102,3782 TL - 102,3782 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 20.0 mm Stainless Steel

1505071

Fiyat Aralığı
61,646 TL - 61,646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm