Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Topuz

Stokta

Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Kaynaklı Menteşeler çok basit bir tasarım uyarınca çalışır. Çelik modeller ya çelik ya da pirinç pimle donatılır ve son derecede çok yönlü uygulama alanlarına sahiptir. Gres memeli ve gres memesiz modelleri olup, 2 farklı tipi mevcuttur. Alüminyum model paslanmaz çelik pullara sahip olup, 2 farklı tipi mevcuttur

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
52,4658 TL - 73,4521 TL Üretimde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
11.9 mm
114,6046 TL - 137,5256 TL Üretimde
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
15.5 mm
227,9474 TL - 273,537 TL 281 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
25.4 mm
68,8678 TL - 82,6414 TL 1173 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
13.2 mm
102,1979 TL - 122,6375 TL 425 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
55,62 TL - 66,744 TL 4 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
13.2 mm
55,62 TL - 77,8679 TL 1879 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
261,9083 TL - 314,2899 TL 969 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
42,5825 TL - 59,6154 TL Üretimde
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
193,7764 TL - 232,5317 TL 375 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
117,864 TL - 141,4368 TL 119 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
19.6 mm
58,9845 TL - 82,5784 TL 179 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
11.9 mm
319,2106 TL - 383,0527 TL 46 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
25.4 mm
70,7604 TL - 84,9126 TL 5115 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
15.5 mm
141,4157 TL - 169,6989 TL Üretimde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
49,1012 TL - 68,7417 TL Üretimde
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
52,4658 TL - 73,4521 TL 7 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
162,2338 TL - 194,6806 TL 314 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
19.6 mm
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349724

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349728

Fiyat Aralığı
137,5256 TL - 114,6046 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349738

Fiyat Aralığı
273,537 TL - 227,9474 TL

Stok Seviyeleri
281 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel

1349742

Fiyat Aralığı
82,6414 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
1173 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349726

Fiyat Aralığı
122,6375 TL - 102,1979 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel

1349736

Fiyat Aralığı
66,744 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349740

Fiyat Aralığı
77,8679 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
1879 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349744

Fiyat Aralığı
314,2899 TL - 261,9083 TL

Stok Seviyeleri
969 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349723

Fiyat Aralığı
59,6154 TL - 42,5825 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349727

Fiyat Aralığı
232,5317 TL - 193,7764 TL

Stok Seviyeleri
375 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349737

Fiyat Aralığı
141,4368 TL - 117,864 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349741

Fiyat Aralığı
82,5784 TL - 58,9845 TL

Stok Seviyeleri
179 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349745

Fiyat Aralığı
383,0527 TL - 319,2106 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349725

Fiyat Aralığı
84,9126 TL - 70,7604 TL

Stok Seviyeleri
5115 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349729

Fiyat Aralığı
169,6989 TL - 141,4157 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349735

Fiyat Aralığı
68,7417 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349739

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349743

Fiyat Aralığı
194,6806 TL - 162,2338 TL

Stok Seviyeleri
314 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel