Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Metal

Stokta

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
50,9743 TL - 50,9743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel;Brass
20.0 mm
186,6311 TL - 186,6311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alüminyum
16.0 mm
65,2312 TL - 65,2312 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel;Brass
12.5 mm
513,3849 TL - 513,3849 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stainless Steel
20.0 mm
83,3565 TL - 83,3565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel;Brass
13.2 mm
396,1678 TL - 396,1678 TL 75 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel;Brass
25.0 mm
68,6173 TL - 68,6173 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel;Brass
13.2 mm
130,4625 TL - 130,4625 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alüminyum
12.5 mm
432,7638 TL - 519,3166 TL 11760 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
387,6579 TL - 465,1895 TL 5605 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stainless Steel
304,0701 TL - 364,8842 TL 2583 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
1349760 269,6888 TL - 323,6265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
606,5632 TL - 727,8759 TL 410 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stainless Steel
176,6383 TL - 211,9659 TL 34110 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
32,6635 TL - 39,1963 TL 400 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
135,7381 TL - 162,8857 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
172,2223 TL - 206,6668 TL 1251 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alüminyum
523,0806 TL - 627,6967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
133,9506 TL - 160,7408 TL 40 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
107,3984 TL - 107,3984 TL 575 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 20.0 mm

497544

Fiyat Aralığı
50,9743 TL - 50,9743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel;Brass
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Alüminyum 8.0 mm

497555

Fiyat Aralığı
186,6311 TL - 186,6311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel;Brass 6.0 mm

497540

Fiyat Aralığı
65,2312 TL - 65,2312 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.5 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel;Brass
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Stainless Steel 10.0 mm

497560

Fiyat Aralığı
513,3849 TL - 513,3849 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel;Brass 6.0 mm

497548

Fiyat Aralığı
83,3565 TL - 83,3565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel;Brass
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel;Brass 13.0 mm

497553

Fiyat Aralığı
396,1678 TL - 396,1678 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel;Brass
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel;Brass 6.0 mm

497541

Fiyat Aralığı
68,6173 TL - 68,6173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel;Brass
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Alüminyum 6.0 mm

497554

Fiyat Aralığı
130,4625 TL - 130,4625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.5 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349761

Fiyat Aralığı
519,3166 TL - 432,7638 TL

Stok Seviyeleri
11760 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Stainless Steel Kaynaklı Menteşe 80.0 mm

1349768

Fiyat Aralığı
465,1895 TL - 387,6579 TL

Stok Seviyeleri
5605 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349756

Fiyat Aralığı
364,8842 TL - 304,0701 TL

Stok Seviyeleri
2583 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349760

Fiyat Aralığı
323,6265 TL - 269,6888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Stainless Steel

1349770

Fiyat Aralığı
727,8759 TL - 606,5632 TL

Stok Seviyeleri
410 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349753

Fiyat Aralığı
211,9659 TL - 176,6383 TL

Stok Seviyeleri
34110 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349757

Fiyat Aralığı
39,1963 TL - 32,6635 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349752

Fiyat Aralığı
162,8857 TL - 135,7381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Alüminyum

1349763

Fiyat Aralığı
206,6668 TL - 172,2223 TL

Stok Seviyeleri
1251 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349762

Fiyat Aralığı
627,6967 TL - 523,0806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349754

Fiyat Aralığı
160,7408 TL - 133,9506 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm

1349758

Fiyat Aralığı
107,3984 TL - 107,3984 TL

Stok Seviyeleri
575 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass