Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | 32000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 59,482 TL - 145,7308 TL | 31000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 720,5319 TL - 1.765,3031 TL | 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
||
| 466346 | 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
|
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | 30 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 1150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 356 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 104,6162 TL - 104,6162 TL | 2907 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 137,7358 TL - 137,7358 TL | 6550 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 75,8001 TL - 75,8001 TL | 1050 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 285,2498 TL - 285,2498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 141,3106 TL - 141,3106 TL | 5 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 230,0503 TL - 230,0503 TL | 53 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 267,9014 TL - 267,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 6120 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 2220 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | 40 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | 60300 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin