Menü Arama

Kauçuk Tutamak Sapları - Yuvarlak

Stokta

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Series Code :SR1525

Seri Kodu: SR1525

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kavrama Tipi Delik Çapı Uzunluk Satın Al
13,9839 TL - 34,2604 TL 2375 Stokta
Parmak Tutamaksız
8,2956 TL - 20,3243 TL 5400 Stokta
Parmak Tutamaksız
15,3506 TL - 37,6092 TL 4500 Stokta
Parmak Tutamaksız
10,6194 TL - 26,0174 TL 7200 Stokta
Parmak Tutamaksız
7,791 TL - 19,088 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
24,498 TL - 60,0201 TL 8360 Stokta
Parmak Tutamaksız
75.0 mm
135,224 TL - 137,1712 TL 9513 Stokta
Parmak Tutamaksız
21.0 mm
35.0 mm
22,8157 TL - 55,8986 TL 10240 Stokta
Parmak Tutamaksız
75.0 mm
47,4189 TL - 116,1765 TL 20250 Stokta
Parmak Tutamaklı
105.0 mm
24,7083 TL - 60,5354 TL 9000 Stokta
Parmak Tutamaklı
75.0 mm
50,9937 TL - 124,9347 TL 2250 Stokta
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
40,059 TL - 98,1447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
41,531 TL - 101,7508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
113,0274 TL - 276,9172 TL 6825 Stokta
Parmak Tutamaklı
400.0 mm
48,4703 TL - 118,7524 TL 5040 Stokta
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
35,2225 TL - 86,2952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
20,082 TL - 49,201 TL 4200 Stokta
Parmak Tutamaklı
75.0 mm
45,3161 TL - 111,0244 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
72,5478 TL - 177,7423 TL 21600 Stokta
Parmak Tutamaklı
230.0 mm
74,6507 TL - 74,6507 TL 27 Stokta
Parmak Tutamaksız
12.0 mm
16.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması PVC Siyah

FCWA-0222-110

Fiyat Aralığı
34,2604 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
2375 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tutamak Kavraması PVC Siyah

FCWA-0127-110

Fiyat Aralığı
20,3243 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tutamak Kavraması PVC Siyah

FCWA-0254-110

Fiyat Aralığı
37,6092 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tutamak Kavraması PVC Siyah

FCWA-0191-110

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tutamak Kavraması PVC Siyah

FCWA-0159-110

Fiyat Aralığı
19,088 TL - 7,791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 22.2 mm Siyah PVC

10131

Fiyat Aralığı
60,0201 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
8360 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 35.0 mm 21.0 mm Siyah PA GF

262105559901

Fiyat Aralığı
137,1712 TL - 135,224 TL

Stok Seviyeleri
9513 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Uzunluk
    35.0 mm
  • Delik Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

10130

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
10240 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

10188

Fiyat Aralığı
116,1765 TL - 47,4189 TL

Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

50640

Fiyat Aralığı
60,5354 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Siyah PVC

NGWA-0254-110

Fiyat Aralığı
124,9347 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

SGWA-0191-110

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

NGWA-0191-110

Fiyat Aralığı
101,7508 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tutacı 400.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

PGWA-0191-400

Fiyat Aralığı
276,9172 TL - 113,0274 TL

Stok Seviyeleri
6825 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    400.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Siyah PVC

SGWA-0254-110

Fiyat Aralığı
118,7524 TL - 48,4703 TL

Stok Seviyeleri
5040 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Siyah PVC

10186

Fiyat Aralığı
86,2952 TL - 35,2225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 15.9 mm Siyah PVC

50521

Fiyat Aralığı
49,201 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Siyah PVC

NGWA-0222-110

Fiyat Aralığı
111,0244 TL - 45,3161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 230.0 mm 13.0 mm Siyah PVC

RGWA-0127-230

Fiyat Aralığı
177,7423 TL - 72,5478 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    230.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Boru Ucu Tutacı 12.5 mm 12.0 mm Siyah PA

262062559901

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Uzunluk
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız