Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert, Aluminium Alloy Renk: Krom, Natural, Black, Grey Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | AxA | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 87880 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 97940 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 65,5033 TL - 65,5033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 14892 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 846 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 74475 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 1300 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
||
| 11,0982 TL - 89,6147 TL | 10000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
||
| 23,5517 TL - 57,7018 TL | 19950 Stokta |
|
M10
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 10,2221 TL - 84,1382 TL | 110200 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 530 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | 66780 Stokta |
|
M12
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 13,0453 TL - 20,9101 TL | 27000 Stokta |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 44,7904 TL - 109,7364 TL | 241500 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
||
| 46,0521 TL - 112,8277 TL | 1920 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 31,5426 TL - 77,2793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
HIPS
|
|
||
| 265,3779 TL - 650,176 TL | 60 Stokta |
2.0 mm
|
M16
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 236,9896 TL - 580,6247 TL | 1068 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin