Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert, Aluminium Alloy Renk: Krom, Natural, Black, Grey Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | AxA | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,643 TL - 87,3255 TL | 525 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HIPS
|
|
||
| 31,5426 TL - 77,2793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
HIPS
|
|
||
| 21,9746 TL - 53,8378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
HIPS
|
|
||
| 236,9896 TL - 580,6247 TL | 6783 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 265,3779 TL - 650,176 TL | 180 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,2901 TL - 54,6107 TL | 40000 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 9,8412 TL - 24,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 29,65 TL - 72,6425 TL | 17480 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | 5040 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 29,65 TL - 72,6425 TL | 15200 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 672 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 236,9896 TL - 580,6247 TL | 5339 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,5379 TL - 87,0679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | 20400 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
|
||
| 494,9026 TL - 1.212,5114 TL | 192 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 72,6425 TL | 24000 Stokta |
1.2 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 57000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
||
| 34,0556 TL - 34,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,2855 TL - 64,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.2 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
|
||
| 9,7061 TL - 15,0263 TL | 443800 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
HDPE
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin