Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,499 TL - 60,0227 TL | 3000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 95000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,5414 TL - 3,7764 TL | 37500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 27,2552 TL - 66,7752 TL | 475 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9088 TL - 4,6767 TL | 19200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 27,2552 TL - 66,7752 TL | 750 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,8091 TL - 7,8091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 16,843 TL - 16,843 TL | 334803 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,7655 TL - 27,7655 TL | 6936 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,4616 TL - 6,4616 TL | 171 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1267 TL - 11,1267 TL | 9378 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | 42500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | 36000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 19,5652 TL - 60,6522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Yeşil
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | 34000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,2672 TL - 5,2672 TL | 83260 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,8091 TL - 7,8091 TL | 22306 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 74,4931 TL - 74,4931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1