Menü Arama

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Sarı renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111877

36000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 11,029 TL
1000 - 2499 6,3023 TL
2500 + 4,5016 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.757,25 TL

250 x 11,029 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Sarı
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin