Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILQ
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | AxA | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9736 TL - 1,5145 TL | 712500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0267 TL - 1,5971 TL | 102000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7498 TL - 4,2774 TL | 36125 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4086 TL - 2,1911 TL | 3000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,8654 TL - 9,124 TL | 840 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0798 TL - 1,6797 TL | 36000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,1923 TL - 4,9659 TL | 250 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,1875 TL - 8,0694 TL | 2835 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 13,8227 TL - 21,5021 TL | 14250 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 34,8269 TL - 54,1752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 50,895 TL - 79,17 TL | 1716 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8621 TL - 6,0077 TL | 900 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,7207 TL - 7,3433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,1672 TL - 15,8156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 36,5676 TL - 56,883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5253 TL - 2,3728 TL | 37800 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 40,3176 TL - 62,7164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,4673 TL - 10,0603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 12,5659 TL - 19,5469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin