Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILQPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | AxA | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1466 TL - 1,7837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 42,8816 TL - 47,6463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 56,8394 TL - 88,4169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0927 TL - 4,8109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,117 TL - 1,7375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 4,3132 TL - 4,7924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 28,7426 TL - 31,9362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 8,3068 TL - 9,2297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 34,4924 TL - 53,6549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 2,5734 TL - 4,0031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,0873 TL - 1,6914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 1,2059 TL - 1,8759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 45,0267 TL - 50,0297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 40,8387 TL - 63,5269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 3,0709 TL - 4,777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 3,5652 TL - 3,9613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 5,7933 TL - 6,437 TL | 7650 Stokta |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 14,0335 TL - 15,5928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 47,2772 TL - 52,5302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 3,9211 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm