Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 148806 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 54,3583 TL - 133,1779 TL | 24700 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 90,2117 TL - 221,0185 TL | 3100 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 164880 Stokta |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 72,8632 TL - 178,515 TL | 21000 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 50,0475 TL - 122,6165 TL | 463960 Stokta |
Silver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 386766 Stokta |
Siyah
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | 601400 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 39159 Stokta |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 7640 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kapak
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 320000 Stokta |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 3,354 TL - 3,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | 533540 Stokta |
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 957160 Stokta |
Beyaz
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 6573 Stokta |
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | 10670 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 250 Stokta |
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 384300 Stokta |
Beyaz
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3