Menü Arama

Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from brown Nylon and to be used with the corresponding washer (ordered separately).
Ürün kodu:

006104207601

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,5338 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.266,90 TL

500 x 2,5338 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.8 mm
H 5.9 mm
Bileşen Tipi Kapak
Tip k1
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Gri
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin