Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Bu ürün grubu üç türden oluşur.
Pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturan tasarım, düşük sürtünme hareketiyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | Malzeme | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585,7775 TL - 836,8675 TL | 17 Stokta |
31.5
|
Stainless Steel
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 453,6875 TL - 647,955 TL | 2 Stokta |
22.9
|
Stainless Steel
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 1.018,045 TL - 1.454,18 TL | 1 Stokta |
45.8
|
Stainless Steel
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 262,6925 TL - 375,1475 TL | 37 Stokta |
24.9
|
Steel
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 1.657,67 TL - 2.368,10 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
Stainless Steel
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 643,79 TL - 919,87 TL | 22 Stokta |
22.9
|
Stainless Steel
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 3.041,045 TL - 4.344,3925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
155.2
|
Steel
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 583,3975 TL - 833,2975 TL | 6 Stokta |
49.8
|
Steel
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 525,0875 TL - 749,9975 TL | 15 Stokta |
52.1
|
Steel
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 1.324,47 TL - 1.892,10 TL | 2 Stokta |
104.2
|
Steel
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Double Length
|
||
| 843,115 TL - 1.204,28 TL | 9 Stokta |
31.5
|
Stainless Steel
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 1.328,9325 TL - 1.898,3475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
Stainless Steel
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 697,34 TL - 996,03 TL | 10 Stokta |
61.0
|
Steel
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 1.191,4875 TL - 1.701,9975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.8
|
Stainless Steel
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 307,3175 TL - 439,11 TL | 315 Stokta |
31.5
|
Steel
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 212,1175 TL - 303,1525 TL | 20 Stokta |
14.5
|
Steel
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 409,955 TL - 585,48 TL | 8 Stokta |
44.1
|
Steel
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 1.079,6275 TL - 1.542,24 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.0
|
Steel
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 717,57 TL - 1.025,185 TL | 40 Stokta |
44.1
|
Stainless Steel
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 312,6725 TL - 446,845 TL | 5 Stokta |
14.5
|
Stainless Steel
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin