Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.
Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | Sürüş Tipi | r1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
25.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
| 122 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.20
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
14.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
30.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
30.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
| 252 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
Altıgen Milli
|
0.20
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin