Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 303
5.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
20.0
Altıgen Milli
0.20
686 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.10
753 Stokta
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
5.0
Altıgen Milli
0.10
593 Stokta
5.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.10
138 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
14.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Altıgen Milli
0.40
302 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.10
45 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
30.0
Torx Tahrikli
0.7
249 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
8.0
Torx Tahrikli
0.7
74 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
25.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
4.0
Altıgen Milli
0.10
430 Stokta
6.0
M3
1.5
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.10
100 Stokta
6.0
M3
1.5
316 Stainless Steel
4.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.10
  • / 30
Vida Kapağı M2 5.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M4 6.0 316 Stainless Steel

20205218


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M4 20.0 316 Stainless Steel

20205263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 6.0 316 Stainless Steel

20205157


Stok Seviyeleri
686 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M2 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2 5.0 316 Stainless Steel

20205065


Stok Seviyeleri
753 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2.5 6.0 316 Stainless Steel

20205133


Stok Seviyeleri
593 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 12.0 316 Stainless Steel

20205188


Stok Seviyeleri
138 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M10 14.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204983


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M8 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204914


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M8 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204860


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M3 8.0 316 Stainless Steel

20205164


Stok Seviyeleri
302 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M6 30.0 303 Stainless Steel

20202965


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Vida Kapağı M6 8.0 303 Stainless Steel

20202903


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M6 25.0 303 Stainless Steel

20202958


Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M2 4.0 316 Stainless Steel

20203016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 8.0 316 Stainless Steel

20203177


Stok Seviyeleri
430 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M3 4.0 316 Stainless Steel

20203153


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M2.5 8.0 316 Stainless Steel

20203115


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M2.5 12.0 316 Stainless Steel

20203139


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5