Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
77 Stokta
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 303
4.0
Torx Tahrikli
0.3
127 Stokta
12.0
M6
1.2
316 Stainless Steel
25.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
35.0
Torx Tahrikli
0.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 316
5.0
Torx Tahrikli
0.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Torx Tahrikli
0.4
99 Stokta
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
5.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
25.0
Altıgen Milli
0.40
99 Stokta
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
14.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
30.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
18.0
Altıgen Milli
0.40
50 Stokta
13.0
M8
1.5
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Altıgen Milli
0.10
5 Stokta
13.0
M8
1.5
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
20.0
Altıgen Milli
0.40
  • / 30
Vida Kapağı M6 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205744


Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M4 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205591


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205898


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M2 4.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Vida Kapağı M6 25.0 316 Stainless Steel

20206550


Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M5 35.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206932


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vida Kapağı M4 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206833


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M3 5.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20207175


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Vida Kapağı M3 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206789


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M10 12.0 316 Stainless Steel

20203610


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M2.5 5.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20203771


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M10 25.0 316 Stainless Steel

20203665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M10 14.0 316 Stainless Steel

20203627


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M10 30.0 316 Stainless Steel

20203672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M2.5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20203795


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M10 18.0 316 Stainless Steel

20203641


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M8 8.0 316 Stainless Steel

20203511


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M2 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20203733


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M8 10.0 316 Stainless Steel

20203528


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M10 20.0 316 Stainless Steel

20203658


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5