Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
25.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 303
6.0
Altıgen Milli
0.10
2 Stokta
6.0
M3
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
4.0
Altıgen Milli
0.10
639 Stokta
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
4.0
Altıgen Milli
0.10
492 Stokta
5.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
4.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 316
3.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 303
3.0
Altıgen Milli
0.10
76 Stokta
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
25.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Altıgen Milli
0.20
194 Stokta
7.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
10.0
Torx Tahrikli
0.4
100 Stokta
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Torx Tahrikli
0.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
25.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
20.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 303
5.0
Altıgen Milli
0.10
  • / 30
Vida Kapağı M3 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205560


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M4 25.0 316 Stainless Steel

20205270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M2.5 6.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205508


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 4.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204501


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M2 4.0 316 Stainless Steel

20205058


Stok Seviyeleri
639 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2.5 4.0 316 Stainless Steel

20205119


Stok Seviyeleri
492 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205539


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M2 3.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205782


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M6 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205720


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M2.5 3.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205478


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M6 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205737


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M5 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205713


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M5 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205676


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205669


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M3 10.0 316 Stainless Steel

20206321


Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Vida Kapağı M4 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206819


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Vida Kapağı M5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206864


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M4 25.0 316 Stainless Steel

20206413


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M4 20.0 316 Stainless Steel

20206406


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Vida Kapağı M2.5 5.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205492


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2