Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
254 Stokta
5.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
3.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
Altıgen Milli
0.40
329 Stokta
5.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
5.0
Altıgen Milli
0.10
272 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.10
598 Stokta
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.20
753 Stokta
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
5.0
Altıgen Milli
0.10
593 Stokta
5.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.10
138 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.10
545 Stokta
9.0
M5
1.0
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
14.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
25.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
20.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 303
4.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.2
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
6.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.10
  • / 30
Vida Kapağı M2.5 3.0 316 Stainless Steel

20205102


Stok Seviyeleri
254 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2 6.0 316 Stainless Steel

20205072


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M10 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204969


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M2.5 5.0 316 Stainless Steel

20205126


Stok Seviyeleri
329 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 10.0 316 Stainless Steel

20205171


Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M4 8.0 316 Stainless Steel

20205225


Stok Seviyeleri
598 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M2 5.0 316 Stainless Steel

20205065


Stok Seviyeleri
753 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2.5 6.0 316 Stainless Steel

20205133


Stok Seviyeleri
593 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 12.0 316 Stainless Steel

20205188


Stok Seviyeleri
138 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M5 6.0 316 Stainless Steel

20205287


Stok Seviyeleri
545 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M4 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204600


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M10 14.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204983


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M8 25.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204945


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M8 20.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204938


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M5 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204709


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vida Kapağı M2.5 4.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205485


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M6 8.0 316 Stainless Steel

20205355


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M5 6.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205652


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M2 10.0 316 Stainless Steel

20205096


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4