Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
4.0
Torx Tahrikli
0.3
551 Stokta
7.0
M3
0.8
303 Stainless Steel
16.0
Torx Tahrikli
0.4
486 Stokta
8.0
M4
0.9
303 Stainless Steel
16.0
Torx Tahrikli
0.5
406 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
16.0
Torx Tahrikli
0.7
1666 Stokta
9.0
M5
1.0
303 Stainless Steel
35.0
Torx Tahrikli
0.6
95 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
35.0
Torx Tahrikli
0.7
1261 Stokta
7.0
M3
0.8
303 Stainless Steel
6.0
Torx Tahrikli
0.4
14 Stokta
4.0
M2
0.5
303 Stainless Steel
8.0
Torx Tahrikli
0.3
183 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
20.0
Torx Tahrikli
0.7
822 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
12.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.10
100 Stokta
6.0
M3
1.5
316 Stainless Steel
4.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
3.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
5.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
18.0
Altıgen Milli
0.40
358 Stokta
9.0
M5
1.0
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
5.0
Altıgen Milli
0.20
302 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
8.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
Altıgen Milli
0.10
  • / 30
Vida Kapağı M2.5 4.0 316 Stainless Steel

20206239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Vida Kapağı M3 16.0 303 Stainless Steel

20202750


Stok Seviyeleri
551 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M4 16.0 303 Stainless Steel

20202804


Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M6 16.0 303 Stainless Steel

20202934


Stok Seviyeleri
406 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M5 35.0 303 Stainless Steel

20202996


Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vida Kapağı M6 35.0 303 Stainless Steel

20202972


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Vida Kapağı M3 6.0 303 Stainless Steel

20202712


Stok Seviyeleri
1261 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Vida Kapağı M2 8.0 303 Stainless Steel

20202606


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M6 20.0 303 Stainless Steel

20202941


Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Vida Kapağı M6 12.0 303 Stainless Steel

20202927


Stok Seviyeleri
822 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Vida Kapağı M2.5 8.0 316 Stainless Steel

20203115


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M2 10.0 316 Stainless Steel

20203054


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 4.0 316 Stainless Steel

20203153


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M2 3.0 316 Stainless Steel

20203009


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2 5.0 316 Stainless Steel

20203023


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M10 18.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M5 12.0 316 Stainless Steel

20205317


Stok Seviyeleri
358 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M4 5.0 316 Stainless Steel

20205201


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 8.0 316 Stainless Steel

20205164


Stok Seviyeleri
302 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M3 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204556


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6