Menü Arama

Kapak Vidaları - Çok Düşük Başlı - PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Kafa Tipi h1 l2 Drive Size l1 ±0.2 Satın Al
45,3983 TL - 56,7479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
54,5512 TL - 68,0975 TL 998 Stokta
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
56,0157 TL - 69,9281 TL 522 Stokta
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
46,1305 TL - 57,8462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
36,2454 TL - 45,3983 TL 158 Stokta
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
44,6661 TL - 56,0157 TL 106 Stokta
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
61,5074 TL - 76,8843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
39,9066 TL - 49,7917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
42,1033 TL - 52,7206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
69,1958 TL - 76,152 TL 662 Stokta
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
20.0
87,5016 TL - 109,4686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
42,1033 TL - 52,7206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
  • / 3
Vida Kapağı Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Fiyat Aralığı
56,7479 TL - 45,3983 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Fiyat Aralığı
68,0975 TL - 54,5512 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Fiyat Aralığı
69,9281 TL - 56,0157 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Fiyat Aralığı
57,8462 TL - 46,1305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Fiyat Aralığı
45,3983 TL - 36,2454 TL

Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Fiyat Aralığı
56,0157 TL - 44,6661 TL

Stok Seviyeleri
106 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Fiyat Aralığı
76,8843 TL - 61,5074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633

Fiyat Aralığı
49,7917 TL - 39,9066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640

Fiyat Aralığı
52,7206 TL - 42,1033 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Fiyat Aralığı
76,152 TL - 69,1958 TL

Stok Seviyeleri
662 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Fiyat Aralığı
109,4686 TL - 87,5016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Fiyat Aralığı
52,7206 TL - 42,1033 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0