Menü Arama

Vida Kapağı Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

Ultra Düşük Başlı Vida, standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği kompakt montajlar için idealdir. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20833688

111 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 60,409 TL
100 + 48,3272 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.208,18 TL

20 x 60,409 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
Torx Boyutu TX-15
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Torx Head
Drive Size TX-15

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin