Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Drive Torx | Sürüş Tipi | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,274 TL - 68,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx Tahrikli
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 41,984 TL - 64,5905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 56,4873 TL - 86,9034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx Tahrikli
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 64,8842 TL - 99,8213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 86,2573 TL - 132,7043 TL | 249 Stokta |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 71,7541 TL - 110,3908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 64,8842 TL - 99,8213 TL | 183 Stokta |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 123,6611 TL - 190,2481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 96,181 TL - 147,9706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 77,8607 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 63,3571 TL - 97,4729 TL | 92 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 119,0812 TL - 183,202 TL | 38509 Stokta |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 93,1275 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 135,8748 TL - 209,0378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 154,1951 TL - 237,223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 57,2504 TL - 88,0779 TL | 202 Stokta |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx Tahrikli
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 40,4569 TL - 62,2416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx Tahrikli
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin