20228026
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 147,9706 TL |
| 50 - 99 | 118,3766 TL |
| 100 - 199 | 110,978 TL |
| 200 - 499 | 103,5796 TL |
| 500 + | 96,181 TL |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| h1 max | 6.0 |
| d2 max | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 6.8 |
| Drive Torx | TX 30 |
| Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin