Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Drive Torx | Sürüş Tipi | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,044 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 44,274 TL - 68,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx Tahrikli
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 41,984 TL - 64,5905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 56,4873 TL - 86,9034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx Tahrikli
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 64,8842 TL - 99,8213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 148,088 TL - 227,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 183,9655 TL - 283,0234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 65,647 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 88,5476 TL - 136,2271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 39,6937 TL - 61,0672 TL | 55 Stokta |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx Tahrikli
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
| 119,0812 TL - 183,202 TL | 38509 Stokta |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 123,6611 TL - 190,2481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 93,1275 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 135,8748 TL - 209,0378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 154,1951 TL - 237,223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin