Menü Arama

Kanca ve Mandal Kapı Tutucular

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Çapı Kanca Plakası Uzunluğu Satın Al
33,5401 TL - 33,5401 TL 3577 Stokta
3.1 mm
26.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL 3974 Stokta
9.0 mm
6.0 mm
PA Male Door Catch 26.0 mm

021005500002

Fiyat Aralığı
33,5401 TL - 33,5401 TL

Stok Seviyeleri
3577 Stokta
Özellikler
  • Kanca Plakası Uzunluğu
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.1 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
PA;Dişi Kapı Mandalı

021005000002

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
3974 Stokta
Özellikler
  • Plaka Kalınlığı
    1.2 mm
  • Kanca Plakası Uzunluğu
    6.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.0 mm
  • Kanca Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide