These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
|
||
118,2103 TL - 131,3447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Mavi
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
113,4047 TL - 126,0053 TL | 9 Stokta |
LDPE
|
Beyaz
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
106,3328 TL - 118,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
91,0866 TL - 101,2075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
43,8917 TL - 48,7688 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
27,3374 TL - 30,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
46,0979 TL - 51,2199 TL | 80 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
43,8917 TL - 48,7688 TL | 1 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
24,9167 TL - 27,6853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Mavi
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
31,2406 TL - 34,7118 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
Beyaz
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
27,3374 TL - 30,3751 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
46,0979 TL - 51,2199 TL | 70 Stokta |
LDPE
|
Sarı
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
35,9364 TL - 39,9293 TL | 5 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
113,4047 TL - 126,0053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
106,3328 TL - 118,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
28,4402 TL - 31,6001 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
41,2156 TL - 41,2156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE; PP
|
Siyah
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
23,5262 TL - 26,1403 TL | 45 Stokta |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin