Menü Arama

Kablo Bağı 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Kırmızı

Kanca ve Halka kablo bağı, tekrar kullanımın şart olduğu durumlar için idealdir. Vidayla da takılabilen bağ, daha fazla güvenlik sağlar.
Ürün kodu:

RKW-12-9-RD

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 48,7688 TL
50 + 43,8917 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

487,69 TL

10 x 48,7688 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Kırmızı
Kanca Malzemesi LDPE
Kayış Malzemesi Nylon
Delik Tipi Vida Deliği
Tip Standard Tie
With Buckle? Hayır
Toplam Uzunluk 229.0 mm
Toplam Genişlik 38.1 mm
Bant Genişliği 19.1 mm
With Screw Hole? Evet

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin