These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,826 TL - 25,826 TL | 595728 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 34,1966 TL - 34,1966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Siyah
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 43,8917 TL - 48,7688 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 46,0979 TL - 51,2199 TL | 80 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 46,0979 TL - 51,2199 TL | 70 Stokta |
LDPE
|
Sarı
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 23,5262 TL - 26,1403 TL | 45 Stokta |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 25,948 TL - 28,8312 TL | 124326 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 26,4086 TL - 29,343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 39,4097 TL - 43,7885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Kırmızı
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 42,7538 TL - 47,5042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Mavi
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 42,752 TL - 47,5024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
|
||
| 31,2406 TL - 34,7118 TL | 11 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 43,8917 TL - 48,7688 TL | 21777 Stokta |
LDPE
|
Mavi
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | 2159 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 27,7856 TL - 30,873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin