Menü Arama

Kanatlı Saplama Kapakları

Stokta

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Çok çeşitli saplamaları korumak için kullanılır.Saplamaların pas veya korozyona uğramasını önler ve aşınmadan korur.Üretimde, korkuluklarda, çitlerde, mobilyada ve diğer uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d FD Flanged d2 d1 h H Satın Al
3,1647 TL - 7,7536 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
3,0701 TL - 7,5219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
3,764 TL - 3,764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
Evet
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
6,6975 TL - 6,6975 TL 198 Stokta
22.0 mm
24.0 mm
Evet
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,2394 TL - 5,4867 TL 76500 Stokta
11.0 mm
Hayır
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,8914 TL - 7,0839 TL 9500 Stokta
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
2,8692 TL - 2,8692 TL 765 Stokta
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
1,7045 TL - 1,7045 TL 685380 Stokta
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,0439 TL - 1,0439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,2697 TL - 1,2697 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 6187968 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
Evet
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
20.0 mm
Evet
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 1188 Stokta
25.0 mm
27.0 mm
Evet
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
6,7079 TL - 6,7079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
12.0 mm
Evet
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
24.0 mm
Evet
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
10,43 TL - 10,43 TL 491 Stokta
16.0 mm
18.0 mm
Evet
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
22,0797 TL - 22,0797 TL 50 Stokta
33.0 mm
35.0 mm
Evet
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
2,0263 TL - 2,0263 TL 2076 Stokta
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,6579 TL - 1,6579 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • / 2
Kanatlı Saplama Kapak 9.0 mm 10.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

10223

Fiyat Aralığı
7,7536 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.02 mm (ID) Doğal renk LDPE

10221

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural LDPE

466965

Fiyat Aralığı
3,764 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

466969

Fiyat Aralığı
6,6975 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Sarı LDPE - PIR

51741

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

10220

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 28.0 mm 30.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1474017

Fiyat Aralığı
2,8692 TL - 2,8692 TL

Stok Seviyeleri
765 Stokta
Özellikler
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 14.0 mm 16.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461651

Fiyat Aralığı
1,7045 TL - 1,7045 TL

Stok Seviyeleri
685380 Stokta
Özellikler
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461648

Fiyat Aralığı
1,0439 TL - 1,0439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 9.0 mm 10.5 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461649

Fiyat Aralığı
1,2697 TL - 1,2697 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461647

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
6187968 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural LDPE

204111200003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natural LDPE

204111500003

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 20.0 mm 22.0 mm (ID) Natural LDPE

204111700003

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
1188 Stokta
Özellikler
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural LDPE

204111100003

Fiyat Aralığı
6,7079 TL - 6,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

204111600003

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural LDPE

204111400003

Fiyat Aralığı
10,43 TL - 10,43 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural LDPE

204111900003

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461652

Fiyat Aralığı
2,0263 TL - 2,0263 TL

Stok Seviyeleri
2076 Stokta
Özellikler
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm 13.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461650

Fiyat Aralığı
1,6579 TL - 1,6579 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm