Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 355,926 TL |
20 + | 296,605 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.4 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.252 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 5.9 mm |
Overall Thickness | 0.232 in |
Overall Width | 100.0 mm |
Overall Width | 3.937 in |
Colour | Black |
Material | Nylon |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Screw Fix |
Number of Mounting Holes | 6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin