External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 476,5367 TL - 476,5367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 296,0802 TL - 296,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 527,2279 TL - 527,2279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 296,0802 TL - 296,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 489,7821 TL - 489,7821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 485,4002 TL - 485,4002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 541,4692 TL - 541,4692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 549,2372 TL - 549,2372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 222,0596 TL - 222,0596 TL | 240 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 219,0104 TL - 219,0104 TL | 480 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 239,6182 TL - 239,6182 TL | 100 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 242,4569 TL - 242,4569 TL | 480 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin