Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758,3756 TL - 758,3756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 637,2745 TL - 637,2745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
||
| 461,1998 TL - 461,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 745,1301 TL - 745,1301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 741,8437 TL - 741,8437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 539,2782 TL - 539,2782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 741,8437 TL - 741,8437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 775,9034 TL - 775,9034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 753,894 TL - 753,894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 456,7183 TL - 456,7183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 467,7728 TL - 467,7728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 745,1301 TL - 745,1301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 749,5121 TL - 749,5121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 775,9034 TL - 775,9034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 758,3756 TL - 758,3756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 454,5274 TL - 454,5274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 456,7183 TL - 456,7183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
| 444,668 TL - 444,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
||
| 175,4975 TL - 175,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Cam Elyafla Güçlendirilmiş Teknopolimer
|
||
| 763,853 TL - 763,853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin